Chwytak do elementów toczonych
![](/fileadmin/_processed_/4/a/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP0273-A__SALL__AIN__V1_e441a3b63a.png)
W wąskim obszarze obróbki tokarki musiało się znaleźć miejsce dla podwójnego chwytaka. Ze względu na czas taktowania miał to być kombinowany chwytak do elementów nieobrobionych/gotowych, który mógłby odbierać dwa elementy obrabiane jednocześnie.
Zastosowano podwójny chwytak oparty na standardowych modułach firmy Zimmer. Odbierając gotowy element, chwytak zabiera ze sobą element nieobrobiony. Po odebraniu gotowego elementu następuje tylko krótkie wychylenie i natychmiast można rozpocząć dalszą obróbkę. Wymiana obrabianego elementu zajmuje tylko kilka sekund. Sprężynująca gwiazda dociskowa zapewnia prawidłowy kontakt z płaską powierzchnią mocowadła. Wbudowany bezprzewodowy przepust powietrza zapewnia minimalną liczbę niekorzystnych konturów. Części stykające się z obrabianym elementem są wykonane z mosiądzu, aby chronić powierzchnię.
- IP40
- Pneumatyczne
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 1000 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 12 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 8 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 8 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |